- 제품
- E10861
소켓을 보유한 접속 케이블
E10861
ADOAF040MSS0002E04
소켓을 보유한 접속 케이블
E10861
ADOAF040MSS0002E04
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E11220 제품 비교: E10861 / E11220 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67; (나사로 고정시킨 상태) |
기계적 데이터
크기 [mm] | 16 x 8 x 26 |
---|---|
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|