- 제품
- E10851
소켓을 보유한 접속 케이블
E10851
ADOAA030VAS0005E03
소켓을 보유한 접속 케이블
E10851
ADOAA030VAS0005E03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
재질 | PVC |
모듈형 본체 재질 | PVC |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x 1/2", ㄱ자형; 코딩: C; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함 |
---|