- 제품
- E10837
플러그를 보유한 접속 케이블
E10837
ASTAH050VAN00,6A02
플러그를 보유한 접속 케이블
E10837
ASTAH050VAN00,6A02
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E10853 제품 비교: E10837 / E10853 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
어플리케이션 | NAMUR |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 15 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,6 m, PUR / PVC, 청색, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
---|