- 제품
- E10827
소켓을 보유한 접속 케이블
E10827
ADOGH042MSS0005A04
소켓을 보유한 접속 케이블
E10827
ADOGH042MSS0005A04
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: EVC645 제품 비교: E10827 / EVC645 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 163 |
---|---|
크기 [mm] | 15 x 15 x 47 |
재질 | PUR 투명함 |
모듈형 본체 재질 | PUR, 투명함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR, 투명함; 조임 토크: 0,5 Nm |
---|