- 제품
- E10825
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E10825
VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E10825
VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
어플리케이션 | NAMUR |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 15 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
재질 | TPU; PUR |
모듈형 본체 재질 | TPU / PUR |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,3 m, PVC, 청색, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x 밸브 타입 B 산업용 표준, ㄱ자형; 성형체: TPU / PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |