- 제품
- E10816
접속 케이블
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
접속 케이블
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
기계적 데이터
재질 | TPU |
---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x Torson, 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |