- 제품
- E10801
소켓을 보유한 접속 케이블
E10801
ADOGH040VAS0020E04
소켓을 보유한 접속 케이블
E10801
ADOGH040VAS0020E04
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 20 m, PVC, 주황색; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함 |
---|