- 제품
- E10789
전선연결이 가능한 소켓
E10789
SDOGA030MSSFKPG
전선연결이 가능한 소켓
E10789
SDOGA030MSSFKPG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 25 |
---|---|
크기 [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
재질 | PA |
모듈형 본체 재질 | PA |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
터미널: ...0,75 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x 1/2", 일자형; 코딩: C; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|