- 제품
- E10778
접속 케이블
E10778
VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS
접속 케이블
E10778
VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
재질 | PUR |
---|---|
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | ZnAl / Ni |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: ZnAl / Ni |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 3 m, PUR / PVC, 흑색; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: ZnAl / Ni |