- 제품
- E10704
소켓을 보유한 접속 케이블
E10704
ADOAH050VAS0005E05
소켓을 보유한 접속 케이블
E10704
ADOAH050VAS0005E05
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: EVT013 제품 비교: E10704 / EVT013 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...100 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
---|---|
재질 | PVC |
모듈형 본체 재질 | PVC |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |
---|