- 제품
- E10673
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E10673
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS
밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
E10673
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
디자인 | 증폭기를 가지고 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 12...40 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
기계적 데이터
재질 | TPU |
---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |