- 제품
- E10660
소켓을 보유한 접속 케이블
E10660
ADOGK190MSS0005B19
소켓을 보유한 접속 케이블
E10660
ADOGK190MSS0005B19
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 65 |
---|
기계적 데이터
크기 [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
재질 | 황동 니켈도금함 |
모듈형 본체 재질 | 황동, 니켈도금함 |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M23; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|