- 제품
- E10635
소켓을 보유한 접속 케이블
E10635
ADOAH042ALS0010F03
소켓을 보유한 접속 케이블
E10635
ADOAH042ALS0010F03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
재질 | PA 6.6 |
모듈형 본체 재질 | PA 6.6 |
너트 재질 | 알루미늄 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 4,5 mm; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 알루미늄 |
---|