- 제품
- E10631
접속 케이블
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
접속 케이블
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | PA 6.6 |
---|---|
모듈형 본체 재질 | PA 6.6 |
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함 |