- 제품
- E10630
소켓을 보유한 접속 케이블
E10630
ADOGF030ZDS0005A03
소켓을 보유한 접속 케이블
E10630
ADOGF030ZDS0005A03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E11487 제품 비교: E10630 / E11487 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 60 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 10 x 10 x 33 |
---|---|
재질 | PUR |
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | 아연 주조함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함 |
---|