- 제품
- E10623
소켓을 보유한 접속 케이블
E10623
ADOGG030--S0010A03
소켓을 보유한 접속 케이블
E10623
ADOGG030--S0010A03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR / PVC, 할로겐 함유되지 않음, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU |
---|