- 제품
- E10621
전선연결이 가능한 소켓
E10621
SDOGH050MSSFKPG
전선연결이 가능한 소켓
E10621
SDOGH050MSSFKPG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E11511 제품 비교: E10621 / E11511 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 50 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 20 x 20 x 60 |
---|---|
재질 | PA |
모듈형 본체 재질 | PA |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|