- 제품
- E10619
전선연결이 가능한 소켓
E10619
SDOAF030ZDSFKPK
전선연결이 가능한 소켓
E10619
SDOAF030ZDSFKPK
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
재질 | PA |
모듈형 본체 재질 | PA |
너트 재질 | ZnAl / Ni |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: ZnAl / Ni |
---|