- 제품
- E10617
접속 케이블
E10617
VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS
접속 케이블
E10617
VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
재질 | PUR |
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|