- 제품
- E10571
어댑터 플러그
E10571
ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)
어댑터 플러그
E10571
ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
마운팅 스레드 | PG 13.5 |
---|---|
재질 | 황동 니켈도금함 |
모듈형 본체 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함 |
---|