- 제품
- E10562
접속 케이블
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
접속 케이블
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E10633 제품 비교: E10562 / E10633 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | PA 6.6 |
---|---|
모듈형 본체 재질 | PA 6.6 |
너트 재질 | 알루미늄, 흑색 알루마이트 도금함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 알루미늄, 흑색 알루마이트 도금함 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 1 m, PVC, 주황색; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm² |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 알루미늄, 흑색 알루마이트 도금함 |