- 제품
- E10521
소켓을 보유한 접속 케이블
E10521
ADOGH040MSS0002F03
소켓을 보유한 접속 케이블
E10521
ADOGH040MSS0002F03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E10915 제품 비교: E10521 / E10915 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 황동, 비접착을 위해 덧입힘 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘 |
---|