- 제품
- E10499
소켓을 보유한 접속 케이블
E10499
ADOGH040ZDS0005A03
소켓을 보유한 접속 케이블
E10499
ADOGH040ZDS0005A03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
재질 | PUR |
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함 |
---|