- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 마운팅 세트
- E10398
정전용량형 센서용 마운팅 탐침
E10398
MOUNTING WELL PVC 1000MM KB
정전용량형 센서용 마운팅 탐침
E10398
MOUNTING WELL PVC 1000MM KB
- 축전식 센서로 컨테이너 및 탱크 내 레벨 감지를 위해
- 영구적이고 안정적인 실링으로 액체에 사용 가능
- 손상 및 수분으로부터 센서 효과적으로 보호
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E10399 제품 비교: E10398 / E10399 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
설치 | 정전용량형 센서용 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 585 |
---|---|
마운팅 타입 | 정전용량형 센서용 |
재질 | PVC |
길이 [mm] | 1000 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|