- 제품
- E10356
소켓을 보유한 접속 케이블
E10356
ADOAH040MSN0005A04
소켓을 보유한 접속 케이블
E10356
ADOAH040MSN0005A04
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
어플리케이션 | 폭발 위험영역 1 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 15 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 0,49 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 10 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR / PVC, 청색, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |
---|