You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. E10249

소켓을 보유한 접속 케이블

E10249

ADOAH040ZDS0002A03

소켓을 보유한 접속 케이블

E10249

ADOAH040ZDS0002A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: EVC004 제품 비교: E10249 / EVC004 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 250 AC/DC
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
재질 PUR
모듈형 본체 재질 PUR
너트 재질 아연 주조함, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 2 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함