- 제품
- E10187
전선연결이 가능한 소켓
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
전선연결이 가능한 소켓
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E11509 제품 비교: E10187 / E11509 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | PA |
---|---|
모듈형 본체 재질 | PA |
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
터미널: ...0,75 mm²; 케이블 글랜드: PG 7 |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함 |
---|