You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. E10142

소켓을 보유한 접속 케이블

E10142

ADOAH040MSS0005A03

소켓을 보유한 접속 케이블

E10142

ADOAH040MSS0005A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
크기 [mm] 27 x 15 x 39
재질 TPU
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함