1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E10128

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040PLS0005E03

E10128
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
동작 전압 [V] 10...55 DC
작동 조건
주변온도 [°C] -40...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
크기 [mm] 25 x 15 x 32
재질 PUR
너트 재질 PUR
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: PUR
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E10128-00 — 13.01.2017 —