- 제품
- E10103
어댑터 플러그
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
어댑터 플러그
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 600 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...100 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 45,36 |
---|---|
마운팅 스레드 | 1/2" NPT |
재질 | 알루미늄 알루마이트로 도금함 |
모듈형 본체 재질 | 알루미늄, 알루마이트로 도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 코딩: A; 성형체: 알루미늄, 알루마이트로 도금함; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|