- 제품
- DD0049
속도 모니터링용 평가 유닛
DD0049
D100/230VAC/4-20mA
속도 모니터링용 평가 유닛
DD0049
D100/230VAC/4-20mA
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
---|
어플리케이션
어플리케이션 | 과속 및 속도미달에 관한 펄스 시퀀스의 범용적인 평가; 회전속도 모니터링 |
---|
전기적 데이터
정격전압 AC [V] | < 230 |
---|---|
정격전압 DC [V] | 24 |
정격전압 허용오차 [%] | 10 |
정격전압 허용오차 2 [%] | 10 |
정격 주파수 AC [Hz] | 50...60 |
센서용 보조 에너지 DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1; 릴레이 출력 수: 1 |
---|
출력
릴레이 출력 수 | 1 |
---|---|
접촉 부하 | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 0...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [Imp/min] | 50...500 |
---|
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] | 5...100 |
---|---|
재연성 [Sr 의 %] | 1 |
반응시간
가동지연 시간 [s] | 0,5...15 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 전위차계를 가지고 특정 영역내에서의 미세조정 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...70 |
---|---|
보호등급 | IP 40 |
터미널 보호등급 | IP 20 |
기계적 데이터
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
---|---|
재질 | 플라스틱 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|