1. 홈페이지
  2. 제품
  3. DD0033

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

DD0033

속도 모니터링용 평가 유닛

D100/230VAC/0-20mA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • ce
다운로드
Technische Details
제품 특성
하우징 DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
어플리케이션
어플리케이션 과속 및 속도미달에 관한 펄스 시퀀스의 범용적인 평가; 회전속도 모니터링
전기적 데이터
정격전압 허용오차 [%] 10
정격전압 허용오차 2 [%] 10
정격 주파수 AC [Hz] 50...60
센서용 보조 에너지 DC [V] 24; (≤ 30 mA)
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1; 릴레이 출력 수: 1
출력
릴레이 출력 수 1
접촉 부하 8 A / 1250 VA / 250 V AC
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 0...20
최대 부하 [Ω] 500
범위
감지 범위 조절 가능 아니오
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [Imp/min] 500...5000
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] 5...100
재연성 [Sr 의 %] 1
반응시간
가동지연 시간 [s] 0,5...15
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 전위차계를 가지고 특정 영역내에서의 미세조정
작동 조건
주변온도 [°C] 0...70
보호등급 IP 40
터미널 보호등급 IP 20
기계적 데이터
하우징 DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
재질 플라스틱
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 LED, 적색
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — DD0033-00 — 06.03.2003 —