- 제품
- DC0102
속도 모니터링용 평가 유닛
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
속도 모니터링용 평가 유닛
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
---|---|
크기 [mm] | 75 x 100 x 110 |
어플리케이션
어플리케이션 | 플랜트에서 최소 회전 속도 도달과 관련된 펄스 시퀀스의 평가; 원심분리기; 애지테이터 (agitators) |
---|
전기적 데이터
정격전압 AC [V] | < 230 |
---|---|
정격전압 DC [V] | 24 |
정격전압 허용오차 [%] | 10 |
정격전압 허용오차 2 [%] | 10 |
정격 주파수 AC [Hz] | 50...60 |
센서용 보조 에너지 DC [V] | 24 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 릴레이 출력 수: 3 |
---|
출력
릴레이 출력 수 | 3 |
---|---|
접촉 부하 | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [Imp/min] | 50...500 |
---|
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] | < 5 |
---|---|
재연성 [Sr 의 %] | < 5 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...55 |
---|---|
보호등급 | IP 40 |
터미널 보호등급 | IP 20 |
기계적 데이터
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
---|---|
크기 [mm] | 75 x 100 x 110 |
재질 | 플라스틱 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2,5 mm² |
---|