- 제품
- CR0153
특수이동기계용으로 프로그래밍 가능한 컨트롤러
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
특수이동기계용으로 프로그래밍 가능한 컨트롤러
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
- 농업 및 임업 기계의 복잡한 컨트롤 기능
- 여러 다기능 구성 가능 입력 및 출력 채널 제공
- ISOBUS 프로토콜을 보유한 고성능 CAN 인터페이스
- CODESYS로 IEC 61131-3에 맞게 프로그래밍 가능
- Kraftfahrt-Bundesamt(독일 연방 교통 공단)에서 E1 유형 승인
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC |
---|
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 64 |
---|---|
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 32; 아날로그 입력 수: 16; 주파수 입력 수: 16; 저항기 입력 수: 6; 디지털 출력 수: 32; 아날로그 출력 수: 2 |
입력
주파수 입력 수 | 16 |
---|---|
저항기 입력 수 | 6 |
디지털 입력 수 | 32 |
아날로그 입력 수 | 16 |
아날로그 입력 (전류) [mA] | 0...20 |
아날로그 입력 (전압) [V] | 0...32 |
출력
디지털 출력 수 | 32 |
---|---|
아날로그 출력 수 | 2 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0,2...10 |
PWM 출력 수 | 28 |
PWM-I 출력 수 | 18 |
H-브릿지를 보유한 출력 수 | 2 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 입출력 기능 |
---|---|
IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 | yes |
인터페이스
CAN 인터페이스 수 | 5 |
---|---|
R232 인터페이스 수 | 1 |
USB 인터페이스 수 | 1 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1774,5 |
---|---|
크기 [mm] | 153 x 43 x 277 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|