산업용 4G LTE 라우터 EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
산업용 4G LTE 라우터 EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
- 산업용 어플리케이션을 위한 LTE 라우터
- 신뢰성있는 LTE Cat 4 연결
- 액세서리를 통하여 가능해진 높은 보호등급 IP67
- 터미널 / PoE를 통한 유연한 전압 공급
- Nano SIM 카드 슬롯
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 LTE 라우터 EMEA |
---|---|
동작온도 (액티브) [°C] | -40...65 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 11...33 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 1200 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | GNSS; 모바일 네트워크; Ethernet | |
---|---|---|
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
주파수 밴드 | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
전송 표준 | LTE Cat-4 |
---|---|
주파수 밴드 | B1, B3, B7, B8, B20, B28 |
전송 속도 | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
기록문(프로토콜) | TCP/IP; UDP/IP |
작동 조건
저장온도 [°C] | -40...65 |
---|---|
보호등급 | IP66, IP67: 상단부; IP21: 연결부 |
오염정도 | 2 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||||||
댐프 히트 |
|
||||||||||||||
라디오 주파 인증 | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
표준 | EN 62368-1 |
기계적 데이터
무게 [g] | 0,001 |
---|---|
마운팅 타입 | 케이블 글랜드; (M50) |
크기 [mm] | Ø 68 / L = 75 |
재질 | 하우징; 상단부: PBT / PC; 하우징; 하단부: PBT |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 이더넷
커넥터: 1 x RJ45 |
전기적 연결 - 전압 공급
커넥터: 1 x 터미널 |