- 제품
- AC5013
AS-Interface 모듈용 하단부
AC5013
EEMS-Base FC Addr.-socket V2A
AS-Interface 모듈용 하단부
AC5013
EEMS-Base FC Addr.-socket V2A
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: AC5015 제품 비교: AC5013 / AC5015 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
추가 전압 공급 [V] | 24 DC |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
접촉 부하 | < 2 A |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 67; (사용된 상단부에 의존: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i 특성값
AS-i 어드레싱 | 어드레싱 소켓 |
---|
기계적 데이터
마운팅 타입 | 하중선로와 뒷판 조립 |
---|---|
크기 [mm] | 45 x 80 x 20 |
재질 | PBT; 스텐레스 (1.4305 / 303) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
모듈 상단부에서 점촉점 : |