- 제품
- AC2462
AS 인터페이스 CompactLine 모듈
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
AS 인터페이스 CompactLine 모듈
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: AC2466 제품 비교: AC2462 / AC2466 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
어플리케이션 | 필드 설치 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 30 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4; (양방향성) |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | PELV 준수 |
전압 공급 [V] | 20...30; (cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2") |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 200 |
입력 전류 높음 [mA] | 6...10 |
입력 전류 낮음 [mA] | 0...2 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 11 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
디지털 출력 수 | 4 |
회로 | PNP |
전압 레인지 DC [V] | 20...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 통함; cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2") |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 2000 |
쇼트 방지 | yes |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i 어드레싱 | IR 어드레싱 가능 | ||||||||||
주소 지정 모드 확장 | 아니오 | ||||||||||
AS-i-프로필 | S-7.0.E | ||||||||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | 0.E | ||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
마운팅 타입 | AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨 |
---|---|
크기 [mm] | 60 x 152 x 24 |
재질 | PUR |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
커넥터: M12; 코딩: A |