- 제품
- AC2350
AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈
AC2350
Push-button modul 8I/8O
AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈
AC2350
Push-button modul 8I/8O
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: AC2351 제품 비교: AC2350 / AC2351 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 150 |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
보호등급 | IP 00 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i-프로필 | S-7.F |
---|---|
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 |
AS-i ID 코드 [hex] | F |
AS-i-증명서 | 14401 |
기계적 데이터
재질 | 프런트 패널: 알루미늄 |
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
COMBICON: |