- 제품
- AC2207
AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 235 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4; (양방향성) |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | AS-i |
전압 공급 [V] | 20...30 |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 200 |
입력 전류 높음 [mA] | > 5 |
입력 전류 낮음 [mA] | < 1,5 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 10 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
디지털 출력 수 | 4 |
회로 | PNP |
전압 레인지 DC [V] | 10...30; (PELV 준수) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 1000 |
쇼트 방지 | yes |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 00; IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i-프로필 | S-7.0 |
---|---|
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 |
AS-i ID 코드 [hex] | 0 |
AS-i-증명서 | 05001 |
기계적 데이터
마운팅 타입 | 하중선로 조립 |
---|---|
재질 | PA; PVC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 스크류 터미널: |
---|