- 제품
- AC2045
AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 55 |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i-프로필 | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O 구성 [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i-증명서 | 04501 | |||||||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
마운팅 타입 | 평형 케이블 및 SC 분류에 대한 AS-i 인터페이스 |
---|---|
재질 | PBT |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG: | |
커넥터: M12; 코딩: A |