- 제품
- AC2033
AS 인터페이스 범용 모듈
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
AS 인터페이스 범용 모듈
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4 |
---|---|
입력의 센서 공급 | AS-i |
입력 전류 높음 [mA] | 3...5 |
입력 전류 낮음 [mA] | 0,5...1 |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i-프로필 | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O 구성 [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
파라메터 비트(매개변수 단위)의 편입 |
|
기계적 데이터
마운팅 타입 | 평형 케이블 및 SC 분류에 대한 AS-i 인터페이스 |
---|---|
재질 | PA 6-GF30; 스텐레스 (1.4305 / 303) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이지 클램프: |