ifm mateで作業教育を効率化
現場における作業教育の課題
- 新人教育に多くの時間と労力を要する
- 人員の入れ替わりが多いと教育負荷が増大
ifm mateによる解決
- リアルタイム指示に従って作業を習得
- 手順を追って作業内容を分かりやすく表示し、習得をサポート
- 作業の習熟度に応じてペースを調整
作業支援システムifm mateがもたらすメリット
製造現場では、新製品の立上げ時など作業教育に多大な時間と労力がかかり、標準手順を作業者全員に正しく習得させる必要があります。新製品の投入時はもちろん、既存工程においても新人教育にかかる時間とコストは大きな負担となります。こうした課題に対し、作業支援システム ifm mateはデジタル技術を活用し、デジタル化が難しい手作業工程の教育を支援します。作業品質の標準化と教育効率化を実現し、現場の負担を軽減します。
ペースに合わせてリアルタイム指示
ifm mateの特長は、人の手の動きをリアルタイムで認識することです。ifm mateは、2D/3Dカメラで人の手の位置や動きを検出し、ウェアラブル機器を装着する必要がありません。作業手順を設定してカメラで撮影し、ユーザーインターフェースで簡単に設定・保存できます。各手順で行う作業を、動画やテキストで分かりやすく表示します。完了した作業と次に行う作業が画面に表示され、これを見ながら作業を進められます。また、手順を逸脱した場合は警告メッセージが表示され、直ちに修正できます。さらに、進捗や作業の習熟度に応じてペースを調整でき、一人ひとりに合わせた作業教育を提供します。
作業習得までの時間を短縮
ifm mateで作業の習得を支援することで、OJTへの移行をスムーズに進められます。新しい作業も確実に行うことができ、多品種少量生産でも教育と学習の負担を軽減します。さらに、企業にもメリットをもたらします。業務負担の軽減により教育コストを削減でき、デジタル技術の活用により複数の作業者や拠点間で作業を標準化して同時に展開できることで、作業教育の効率化と生産性向上を実現します。