手作業の品質向上と作業ミス防止を実現するifm mate
画像認識によるリアルタイム指示で作業品質を向上
製造現場では、多くの組立工程が手作業で行われており、工程が複雑になるほど作業品質のばらつきが発生しやすくなります。そのため、熟練作業者による指導が不可欠となり、現場の負担が増大します。OJTによる教育は有効ですが、多くの時間と人的リソースを必要とするため、効率的な運用が難しい場合があります。
作業支援システムifm mateは、こうした作業教育における現場の人的負担を軽減します。作業の重要ポイントをいつでも確認でき、正しい作業からの逸脱を早期に警告し、作業ミスの防止を支援します。熟練作業者に代わり、さまざまな手作業をリアルタイムで指導します。
主な用途
手作業が行われる多品種少量生産でも、初心者にも分かりやす手順とポイントを示して品質基準を満たせるようサポートします。これにより、作業教育を効率化し、業務負荷を軽減できます。指導のための増員が不要になり、複雑な機能もありません。シンプルな操作で使いやすく、簡単に運用できます。
ifm mateとは
ifm mateは、手作業で行われる単純な作業から複雑な組立までサポートする、作業支援システム(Manual Assembly Training Engineer)を意味します。包装などの反復作業も、正確な安定した作業レベルを維持します。さらに、各工程を安全に進められることで、労働安全衛生にも貢献します。従来の現場教育にかかっていた時間とコストを削減し、作業ミスを早期に修正することで手戻りを防止します。
| 各手順をリアルタイム指示 作業者の進捗に合わせてリアルタイムで指示し、作業フローを安全に遂行できます。 |
|
| シンプル・直感的な操作と柔軟な運用 専門知識がなくても操作でき、既存設備に導入することが可能です。現場に合わせて設定し、簡単に運用できます。 |
|
| 追加機器が不要 ディープラーニングと画像認識を活用したシステムのため、作業者がウェアラブル機器を装着する必要はありません。リストバンドやVRゴーグルなどの追加が不要で、作業環境を変えずに導入できます。 |
|
| ifmの現場から生まれた実用性 自社製造現場の課題を基に開発・設計されており、実際の現場で使いやすい運用性を備えています。ドイツ国内で高く評価され、製品・技術表彰を受賞しました。 |