• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. ifm mate
  2. 製品の特長

ifm mateの特長

システム構成

ifm mateは、コンピューティングユニット(1)、ifm mateソフトウェア(2)、カメラ(3)で構成されます。カメラで動画と3D画像を取得します。

作業表示用のタッチパネルモニタ(4)をご用意ください。オプションの信号灯(5)により、光と音で警告することも可能です。

ソフトウェア画面

ifm mateは、現在の作業状況をモニタに表示します。

  1. 作業手順の指示(テキスト/画像/動画)
  2. 完了した作業(緑)
  3. 次に行う作業(青)
  4. 完成品エリア(白)
  5. 作業エリアのラベル表示

* 色は設定可能

セット内容と設定方法

ifm mateの設定手順と立ち上げ方法を動画で紹介します。