多彩な機能でOT・ITレベル間をシームレスに融合、柔軟な通信ソリューションでインダストリー4.0を促進。
マルチカラーLEDディスプレイに圧力範囲と測定値を見やすく表示。
高効率で工場や生産ラインに最適
ハイジェニック用IO-Link流量センサ
PQ Cube 新型圧力センサ
過酷な使用条件下で安全を確保
IO-Linkは、省配線・多彩なデータ活用・ITとのシームレスな連携により、センサ通信に革命をもたらします。将来に向けて、今から準備しましょう。
IIoTプラットフォーム moneo Cloudは、工場の稼働状態の健全性を時間・場所に関係なく一元監視します。
IIoTコントローラ:高性能コントローラ+クラウドコネクタ
食品産業用流量センサが最適なメリットを提供。お客さまだけの製品ソリューションをご提案します。
タンクのレベルを自動で確実に監視したい。そんなお客さまのニーズにぴったりのソリューションをご提案します!
電源・通信接続用の標準ケーブルから特殊な専用用途・形状まで、目的に合った接続ソリューションをご提案。
シリンダの仕様とメーカー名を入力すると、適合するifmセンサをご提案します。ifmの製品選定ツールSolution Builderで、取付アクセサリもご提案します。
さまざまなマーケットやアプリケーションの生産性向上に繋がる幅広いセンサラインナップからソフトウェアまで - 新製品カタログを見る
ifmはポジションセンサやプロセスセンサの他、モーションコントロール、セーフティセンサ、画像処理やネットワーク用製品、建機・特装車向け、RFIDなど幅広く製品をラインナップしております。また、各製品カテゴリの中にも産業ごとに適したタイプをご用意しています。
ifm の理念の中核は、"close to you" お客様と緊密に連携することです。それぞれのお客様のビジネスを理解し、お客様にとって最適なソリューションをワークショップで体験していただけます。
ifmは製品の高い精度と信頼性に自信を持っていますが、より安心してご使用いただくために5年保証を提供しております。
産業環境において、圧縮空気は最もコストがかかるエネルギ形態の1つです。そのため、このエネルギをできるだけ効率的に使用することが重要です。それには漏れを早い段階で検出し、迅速に修理することも含まれます。それによりエネルギコストを削減し、接続システムが確実に機能することを保証できます。当社は圧縮空気系全体をシームレスに監視するための、シンプルで効果的なソリューションを提供しています。このソリューションにより、コンプレッサから個々のエンドユーザまで、システム全体の圧縮空気の動作を追跡できます。