• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. OGD次世代型距離センサ

OGD次世代型距離センサ

進化した性能でより使いやすく

新しいOGD光電距離センサは、従来のOGDシリーズ各種の性能を一つに集結した、次世代型のセンサです。距離・分解能・応答速度の3つの動作モードにより、最適な測定を設定できます。これにより、アプリケーションに合わせて測定が簡単に設定できます。

検出距離2倍のレーザクラス2タイプ

OGDシリーズに新たに加わったレーザクラス2タイプは、最大4メートルの長距離の物体検出が可能です。さらに黒色検出性能(Ultimate Black Mode)を強化し、暗い色や反射性のある物体など、検出が難しい対象でも確実に検出します。

幅広い用途

OGDシリーズ光電距離センサは、ミリ単位の精度で距離を測定できるため、物体の位置や方向、部品等の欠落検出など品質管理に活用できます。 また、反射率の出力によって、仕分けタスクの物体認識も可能です。幅広いアプリケーションに対応: 新しいOGDシリーズは、ハンドリング・ロボティクス・自動組立・搬送ライン・物流等の幅広いアプリケーションに対応し、 自動化の様々な課題を一気に解決します。

使用環境に合わせて選定

OGDのハウジング材質は、プラスチック製とステンレス製の2タイプをご用意しており、用途に合わせてお選びいただけます。

使いやすい操作性

現行のOGDシリーズとの代替も可能で、旧タイプのパラメータ設定の互換性を維持し、交換時にシームレスに移行できます。