- 製品ニュース
- IIoTソリューション
- IIoTコントローラ
IIoTコントローラ
高性能で幅広く使える
IIoTコントローラは、優れた性能と柔軟なPLCソリューションを提供し、機械・工場のデジタル化を実現します。使用周囲温度55℃の環境下で、クアッドコア1.3 GHzプロセッサを搭載し、高いパフォーマンスを発揮します。各種通信プロトコルに対応し、I/Oレベルのセンサデータを活用した情報(IT)と制御(OT)の融合を実現します。また、IO-Linkデバイスを接続するだけで、IODDからさまざまな情報を読み取ってすぐに動作させます。IIoTコントローラは、CODESYS V3.5の環境で柔軟にプログラミングできます。
デバイスをリモート管理したいとお考えですか?CODESYS Automation ServerによるリモートデバッグやWeb経由による遠隔での視覚化が可能で、ご要望にお応えします。
各クラウドサービスと連携
IIoTコントローラとの接続により、吸い上げたデータを変換してAWS・Microsoft Azure・AnyViz等の主要クラウドサービスに送信して保存できます。また、OPC UA・MQTTなどの一般的なデジタル通信規格に対応しています。
Profinet・EtherCAT・EtherNet/IP・Modbus TCP等の産業用イーサネット通信を行い、I/Oからデータを読み取って制御し、リアルタイムでいつでも保存・処理することが可能です。