• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 概要
  2. マシンライト

工場ラインに最適な高効率RGBW式照明・表示灯

ifmのマシンライトは、製造ラインの照明や信号表示などに革新的なソリューションを実現します。エラー発生時の警告表示灯として以外に、欧州の高効率照明器具に関するエコデザイン指令(ErP指令)の要件に適合し、照明としてもお使いいただけます。各種アクセサリを使った柔軟な取付けが可能で、機械の付加価値を高めます。

マシンライトの特長

製品メリット

高効率発光

450ルーメンの発光効率を250mmのサイズで実現

効率性に優れる
欧州エコデザイン指令に適合した省エネ型照明

柔軟
各種アクセサリを使った柔軟な取付けにより機械・生産設備に付加価値を提供

状態が分かりやすい
機械・システムのエラーを見やすく警告

アプリケーション

課題
立入困難な手が届きにくい場所の機械を、高効率に照明・状態表示したい。

マシンライトのメリット

  • 堅牢なフラット設計
    マシンライトDV3010/DV3011は、さまざまな薬品・油・クーラントに耐性があり、フラット設計の堅牢仕様でスペースに制約がある場所にも設置できます。
  • 状態が分かりやすい
    多彩なRGB色を表示でき、機械の状態表示灯としてメンテナンスの必要性を知らせ、素早い対応ができます。
  • 均一な照明
    白色光によるムラのない照明が、プロセスを見やすく照らします。

課題
人間工学的な作業環境の照明

マシンライトのメリット

  • コンパクトで高効率な発光
    マシンライトDV3010/DV3011は、全長250mmのコンパクトなサイズに450ルーメンの高い発光効率で工場現場などに最適。
  • 特許取得のハウジング
    インサート成形による一体成形で部品の脱落がなく、高い信頼性と安全性を確保。
  • 高い侵入耐性
    保護構造IP69で厳しい衛生管理が必要な場所に最適。

使用事例


マシンライトの点灯色により、機械の状態が一目で分かります。正常な状態は白、異常発生時は赤で点灯し、素早い対応ができます。これにより、ダウンタイムを最小限に抑えて生産効率化を実現します。

よくある質問(FAQ)

製品