- Display dan konverter IO-Link
- Kecepatan ke IO-Link
Pemantau kecepatan IO-Link
Pemantauan dan evaluasi kecepatan dengan DP2122
Sensor dapat mendeteksi nok pengalih yang dipasang pada poros, dan akan memberi output sinyal gelombang persegi dengan frekuensi sama dengan nok yang terdeteksi. Dari sinyal ini, kecepatan dapat ditentukan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai perangkat, seperti PLC, display kami untuk memantau sinyal berbentuk pulsa, pemantau kecepatan, DP2122, atau pemantau kecepatan ringkas kami.
Dari pilihan yang disebutkan, Anda sebaiknya memilih DP2122 jika Anda ingin:
- pilihan sensor yang bebas; fotoelektrik, induktif, kapasitif, ...
- mengurangi kompleksitas perkabelan berkat evaluasi langsung di lapangan
- display kecepatan lokal
Konverter ini dapat dioperasikan dengan atau tanpa IO-Link.
Tanpa IO-Link, tutup berwarna oranye pada perangkat berfungsi sebagai empat buah tombol tekan untuk pengaturan parameter. Tombol-tombol ini dapat digunakan untuk menetapkan kondisi peralihan untuk dua output digital, yang dengan mudah akan memberitahu Anda apakah kecepatan berada di dalam rentang yang diinginkan. Kecepatan yang ditentukan juga ditampilkan di display.
Dengan IO-Link, Anda mendapatkan nilai kecepatan/frekuensi yang ditentukan serta hasil "baik"/"buruk" dari evaluasi kecepatan dalam data proses melalui kondisi peralihan yang ditentukan.