- Display dan konverter IO-Link
- Sensor IO-Link ke dua sinyal analog
Sinyal sensor IO-Link ke 2x 4-20 mA
Prinsip pengoperasian dan pengaturan parameter pada konverter EIO104
Sensor IO-Link sering memberikan beberapa nilai pengukuran pada saat yang sama, misalnya sensor konduktivitas dengan pengukuran suhu terintegrasi. Agar sensor ini dapat dihubungkan ke sistem kontrol yang sudah ada, EIO104 mengonversi dua nilai digital yang diukur menjadi dua sinyal analog (4...20 mA). Kini, hardware sistem telah dipersiapkan untuk digitalisasi selanjutnya.
Konverter dapat digunakan dengan cepat dan mudah tanpa penentuan parameter. Tapi jika diperlukan, parameter dapat pula ditentukan melalui IO-Link, misalnya untuk menentukan skala nilai analog.
Casing higienis
Material casing khusus dan kelas perlindungan yang tinggi dengan IP 67/IP 69K memungkinkan, misalnya, untuk digunakan di industri makanan, meskipun dengan pembersihan bertekanan tinggi dan agen pembersih agresif.